??
CAD model selection
K0376.1216
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0376 - Clamp hubs
Bill of material
K0376.1216
BESTKIPP
Order No.
K0376.1216
D1
diameter
16 mm
D2
diameter
32 mm
D3
diameter
14 mm
D4
thread
M 12 mm
B
width
19.5 mm
B1
width
17 mm
L
Length
45 mm
T
depth
16 mm
GEW
Approx. weight
0.1503 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073160
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions